Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale 2×type 23 gris clair WH25915603C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal16 A
-
Tension nominale250 V
-
Tension nominale250 - 250 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Hauteur152 mm
-
Largeur92 mm
-
MontageEncastré
-
Position de montage/connexionVertical
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Nombre de modules2
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Gammes compatibleskallysto encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH25915603C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH25915603C
kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Prise T23 / Prise T23 94 x 154mm Gris
PDF