The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.­line
  • Combi­nai­sons multiples - kallys­to.­line
  • WH25914500C
  • Prises et inter­rup­teurs

Combinaison ENC vide+3/T13 blanc kallysto.line WH25914500C

Combinaison ENC grd. I-I Hager kallysto.line, plaque frontale 60×60 mm, bornes enfichables
EAN
7611795365439
E-nr.
556 133 008
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
57.20 CHF
/ pc. *
57.20 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Combinaison ENC vide+3/T13 blanc kallysto.line

WH25914500C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Ther­mo­stat d'am­biance pour système de bus 2 produit(s) disponible(s)
  • Méca­nisme de commande 4 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Ther­mo­stat d'am­biance pour système de bus
  • Méca­nisme de commande
  • WHT75000A

    kallysto pour combinaison: Thermostat d'ambiance KNX Secure boutons + face Blanc

    299.00 CHF  / pc.*
  • WHT75005A

    kallysto pour combinaison: Thermostat d'ambiance KNX Secure boutons + face Noir

    302.00 CHF  / pc.*
  • WH20851103H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur/poussoir + prise type 13 Gris

    13.70 CHF  / pc.*
  • WH20851104H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur/poussoir + T13 Anthracite

    13.70 CHF  / pc.*
  • WH20851105H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur/poussoir + prise type 13 Noir

    13.70 CHF  / pc.*
  • WH20851107H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur/poussoir + prise type 13 Beige

    13.70 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Code RAL
    9016
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Inter­rup­teur va-et-­vient avec prise de courant type 13
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Vertical
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-28
PDF
21,98 MB
Hager déclaration REACH WH25914500C
PDF
Hager Rapport RoHS WH25914500C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH25914500C | Hager Suisse

    Image produit WH25914500C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH25914500C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH25914500C

    kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Vide / Petit combinaison: S3 + T13 Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group