The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Combi­nai­sons multiples - kallys­to.­line
    • WH25913404C
    Combinaison ENC grd. I-I Hager kallysto.line, plaque frontale 60×60 mm, bornes enfichables
    EAN
    7611795392947
    E-nr.
    482 129 048
    VPE
    5 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Combi­nai­sons multiples - kallys­to.­line

    Combinaison ENC I-I 1/1P+3/T13 anthracite kallysto.line WH25913404C

    Prix*
    111.00 CHF
    / pc. *
    111.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Combinaison ENC I-I 1/1P+3/T13 anthracite kallysto.line

    WH25913404C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      7024
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir double
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Vertical
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Switch S3 + outlet type 13 (kallysto.line KLK front kit -White) (English)
    PDF
    21,98 MB
    Hager déclaration REACH WH25913404C
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH25913404C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH25913404C | Hager Suisse

      Image produit WH25913404C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH25913404C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH25913404C

      kallysto.line ENC Gr.2x1 complet: S1(3+3) / Petit combinaison: S3 + T13 Anthr.

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH25915300C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale 2×poussoir blanc
      WH25915300C
      kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: Poussoir / Poussoir Blanc
      Prix*
      61.90 CHF
      / pc. *
      61.90 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH25915303C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale 2×poussoir gris clair
      WH25915303C
      kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: Poussoir / Poussoir Gris
      Prix*
      69.00 CHF
      / pc. *
      69.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH25915304C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale 2×poussoir anthracite
      WH25915304C
      kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: Poussoir / Poussoir Anthr.
      Prix*
      69.00 CHF
      / pc. *
      69.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH25915305C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale 2×poussoir noir
      WH25915305C
      kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: Poussoir / Poussoir Noir
      Prix*
      69.00 CHF
      / pc. *
      69.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH25915600C - Combinaison ENC kallysto.line grd.I-I verticale 2×type 23 blanc
      WH25915600C
      kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: Prise T23 / Prise T23 94 x 154mm Blanc
      Prix*
      48.05 CHF
      / pc. *
      48.05 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group