Combinaison ENC I-I 3/1P+3/1P anthracite kallysto.line WH25912004C
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7024
-
Type d'organe de commandeCommutateur
-
MontageEncastré
-
Position de montage/connexionVertical
-
Type de montageFixation par vis
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH25912004C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH25912004C
kallysto.line encastré Gr.2x1 complet: interrupteur S3 / Interrupteur S3 Anthr.
PDF