The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.­line
  • Petites combi­nai­sons
  • WH25861203C
  • Prises et inter­rup­teurs

Combinaison ENC I kallysto.line L6/1L +T13 sans sécurité enfants gris clair WH25861203C

Combinaison ENC interrupteur à poussoir lumineux + prise type 13 Hager kallysto.line, bouton-poussoir 40×25 mm avec lentille claire, bornes enfichables, sans sécurité enfants, lampe d'orientation ou de contrôle, avec 1 LED jaune 209 962 003 et kit frontal 378 349 003
EAN
7611795390837
E-nr.
755 119 038
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
92.20 CHF
/ pc. *
92.20 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Combinaison ENC I kallysto.line L6/1L +T13 sans sécurité enfants gris clair

WH25861203C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)
  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 7 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
  • WH20851200H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur/poussoir lumineux + type 13 Blanc

    11.95 CHF  / pc.*
  • WH20851204H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur/poussoir lumineux + type 13 Anthracite

    14.35 CHF  / pc.*
  • WH20851205H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur/poussoir lumineux + type 13 Noir

    14.35 CHF  / pc.*
  • WH20851207H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur/poussoir lumineux + type 13 Beige

    14.35 CHF  / pc.*
  • WH20851209H

    kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur/poussoir lumineux + type 13 Brun

    14.35 CHF  / pc.*
  • WH39968000Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Blanc

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968010Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Rouge

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968012Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Grün

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968013Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Bleu

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968110Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Rouge

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968111Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Jaune

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968112Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Grün

    20.70 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    12 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    40 mm
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Matière
    Duro­plast
  • Fini­tion
    Mat
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Equi­pe­ment
  • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
    Oui
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Norme suisse type 13
  • Insert central rotatif
    Non
Textes
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-28
PDF
21,98 MB
Hager déclaration REACH WH25861203C
PDF
Hager Rapport RoHS WH25861203C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH25861203C | Hager Suisse

    Image produit WH25861203C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH25861203C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH25861203C

    kallysto.line encastré Gr.1 complet: Interrupteur S6 lumineux + Prise T13 Gris

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

    05.03 Installation manual

    Mode d'emploi International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
    Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

    05.03 Installation manual

    Mode d'emploi International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH108401F - Intérieur combinaison Hager I kallysto 1/3+3+T13 F
    WH108401F
    Insert petite combinaison: S1(3+3) + prise type 13 avec plaque de fixation
    Prix*
    58.40 CHF
    / pc. *
    58.40 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH108501F - Intérieur combinaison Hager I kallysto 3+T13 F
    WH108501F
    Insert petite combinaison: S3 + prise type 13 avec plaque de fixation
    Prix*
    36.75 CHF
    / pc. *
    36.75 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH108601F - Intérieur combinaison Hager I kallysto 6+T13 F
    WH108601F
    Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S6 + prise type 13
    Prix*
    59.90 CHF
    / pc. *
    59.90 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH108701F - Intérieur pour combinaison ENC I Hager AR+T13 montage F
    WH108701F
    Insert petite combinaison: Poussoir F-O + prise type 13 avec plaque de fixation
    Prix*
    37.25 CHF
    / pc. *
    37.25 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH108801F - Intérieur pour combinaison ENC I Hager 2AR+T13 montage F
    WH108801F
    Insert petite combinaison: 2x poussoir F-O/ 2 pôles + T13 + plaque de fixation
    Prix*
    67.50 CHF
    / pc. *
    67.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group