The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallysto appa­rent
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallysto appa­rent
    • WH23920500Q
    Obturateur AP Hager kallysto, 86×86×54 mm, sans vis
    EAN
    7611919414425
    E-nr.
    378 417 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallysto appa­rent

    Obturateur AP kallysto blanc sans vis WH23920500Q

    Prix*
    19.00 CHF
    / pc. *
    19.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Obturateur AP kallysto blanc sans vis

    WH23920500Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      88 mm
    • Largeur
      88 mm
    • Profon­deur
      54 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK04
    • Gammes compa­tibles
      kallysto montage en saillie

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager déclaration REACH WH23920500Q
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH23920500Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH23920500Q | Hager Suisse

      Image produit WH23920500Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH23920500Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH23920500Q

      kallysto apparent complet: Obturateur plaque frontal enfichable Ultra Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH20920400H - Plaque frontale pleine kallysto blanc 60×60mm
      WH20920400H
      kallysto Obturateur frontal à vis Ultra Blanc
      Prix*
      5.20 CHF
      / pc. *
      5.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH20920403H - Plaque frontale pleine kallysto gris clair 60×60mm
      WH20920403H
      kallysto Obturateur frontal à vis Gris Clair
      Prix*
      7.80 CHF
      / pc. *
      7.80 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20920404H - Plaque frontale pleine kallysto anthracite 60×60mm
      WH20920404H
      ka pl. front plaque de fermeture à vis H
      Prix*
      7.80 CHF
      / pc. *
      7.80 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20920405H - Plaque frontale pleine kallysto noir 60×60mm
      WH20920405H
      kallysto
      Prix*
      7.80 CHF
      / pc. *
      7.80 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20920407H - Plaque frontale pleine kallysto beige 60×60mm
      WH20920407H
      ka pl. front plaque de fermeture à vis H
      Prix*
      7.80 CHF
      / pc. *
      7.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group