The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WH23510107Q
    Contact à poussoir de sonnerie AP Hager kallysto, 0.7 A 286 V, boîtier 86×86 mm, kit frontal 60×60 mm avec bouton-poussoir, en Duroplast, beige, porte-étiquette 37×15 mm, plaque de fixation 77×77 mm, bornes à vis
    EAN
    7611919408707
    E-nr.
    863 022 913
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1

    Poussoir de sonnerie AP kallysto A/1L beige avec porte-étiquette WH23510107Q

    Prix*
    36.30 CHF
    / pc. *
    36.30 CHF
    / pc. *
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Poussoir de sonnerie AP kallysto A/1L beige avec porte-étiquette

    WH23510107Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enjo­li­veur pour sonnette de porte 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enjo­li­veur pour sonnette de porte
    • WH20510100H

      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Blanc

      6.05 CHF  / pc.*
    • WH20510103H

      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Gris

      8.45 CHF  / pc.*
    • WH20510104H

      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Anthracite

      8.45 CHF  / pc.*
    • WH20510105H

      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Noir

      8.45 CHF  / pc.*
    • WH20510109H

      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Brun

      8.45 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Beige
    • Matière
      Duro­plast

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration WH23510107Q
    PDF
    Hager RoHS report WH23510107Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH23510107Q | Hager Suisse

      Image produit WH23510107Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH23510107Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH23510107Q

      kallysto apparent complet: Poussoir de sonnerie/contact NO Beige

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group