The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WH20184609B
    Interrupteur à clé ENC Hager kallysto, plaque frontale 60×60 mm, plaque de fixation 77×77 mm, intérieur Kraus & Naimer Blue Line, angle de commutation 90°, avec serrure de sûreté et 2 clés
    EAN
    7611795375445
    E-nr.
    547 730 993
    VPE
    10 Pièces

    Interrupteur rotatif ENC kallysto 3/1L brun avec serrure Kaba 8 WH20184609B

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur rotatif ENC kallysto 3/1L brun avec serrure Kaba 8

    WH20184609B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Inter­rup­teur à trois étages 1 produit(s) disponible(s)
    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Inter­rup­teur à trois étages
    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir
    • WH101866F

      Insert: Interrupteur à clé sans cylindre S3 / 1p avec plaque de fixation

      151.50 CHF  / pc.*
    • WH20184600H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S3/1p/ 1-2-1-2 /KABA8 Blanc

      10.15 CHF  / pc.*
    • WH20184603H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S3/1p/ 1-2-1-2 /KABA8 Gris

      12.65 CHF  / pc.*
    • WH20184604H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S3/1p/ 1-2-1-2 /KABA8 Anthracite

      12.65 CHF  / pc.*
    • WH20184605H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S3/1p/ 1-2-1-2 /KABA8 Noir

      12.65 CHF  / pc.*
    • WH20184607H

      kallysto face 60x60mm pour: Interrupteur à clé S3/1p/ 1-2-1-2 /KABA8 Beige

      12.65 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 - 250 V
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      70 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      63 mm
    Matière
    • Couleur
      Marron
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Clé
    Textes
    • Type de commu­ta­tion
      Schéma du commu­ta­teur 3/1 pôles
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    RoHS report WH20184609B
    PDF
    Hager déclaration REACH WH20184609B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH20184609B | Hager Suisse

      Image produit WH20184609B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH20184609B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH20184609B

      kallysto ENC: Interrupteur à clé S3/1p/1-2-1-2/+ plaque de fixation et face Brun

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group