ba. Gr.2x1 Q: S3 / Prise 3x T13 noir • WH14912405Q | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • basico appa­rent
  • Combi­­nai­­sons multiples
  • WH14912405Q
WH14912405Q - Combinaison AP I-I 3/1L+3×type 13 noir basico
WH14912405Q - Combinaison AP I-I 3/1L+3×type 13 noir basico

Combinaison AP I-I 3/1L+3×type 13 noir basico

WH14912405Q

WH14912405Q - Combinaison AP I-I 3/1L+3×type 13 noir basico
WH14912405Q - Combinaison AP I-I 3/1L+3×type 13 noir basico
  • Prises et inter­rup­teurs

Combinaison AP I-I 3/1L+3×type 13 noir basico WH14912405Q

EAN
7611919404822
E-nr.
282 402 153
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
78,40 CHF
/ pc. *
78.40 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 1 produit(s) disponible(s)
  • Méca­nisme de commande 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
  • Méca­nisme de commande
  • WH14935400Q

    basico AP 2x1 complet: Set de montage H=54mm alésagee 1x d=43 + 1x d=58 Blanc

    13.40 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH11110100H

    basico face pour: Interrupteur/poussoir disque frontal et bouton Blanc

    3.95 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH11642300H

    basico cuvette frontal pour: 3x type 13 avec bornes enfichables, Blanc

    7.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH11642306H

    basico cuvette frontal pour: 3x type 13 avec bornes enfichables, Orange

    9.30 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Prise de courant 3x type 13
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    En saillie
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Vertical
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration WH14912405Q (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH14912405Q (english)
PDF
103,84 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH14914500Q - Combinaison AP 2×1 basico 2×type 15 avec bornes à visser blanc
    WH14914500Q
    basico AP Gr.2x1 complet: Prise type 15 / Prise type 15 avec bornes à vis/ Blanc
    Prix*
    72.60 CHF
    / pc. *
    72.60 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH14914505Q - Combinaison AP 2×1 basico 2×type 15 avec bornes à visser noir
    WH14914505Q
    basico AP Gr.2x1 complet: Prise type 15 / Prise type 15 avec bornes à vis/ Noir
    Prix*
    77.00 CHF
    / pc. *
    77.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH14916500Q - Combinaison AP 2×1 HA basico 2×type 15 avec bornes enfichables blanc
    WH14916500Q
    basico AP Gr.2x1 complet: Prise type 15 / Prise type 15 Blanc
    Prix*
    72.60 CHF
    / pc. *
    72.60 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH14916505Q - Combinaison AP 2×1 HA basico 2×type 15 avec bornes enfichables noir
    WH14916505Q
    basico AP Gr.2x1 complet: Prise type 15 / Prise type 15 Noir
    Prix*
    77.00 CHF
    / pc. *
    77.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH14912200Q - Combinaison AP I-I 3/1L+type 13 blanc basico
    WH14912200Q
    basico apparent Gr.2x1 complet: Interrupteur S3 / Prise type 13 Blanc
    Prix*
    52.70 CHF
    / pc. *
    52.70 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group