The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH14601000Q

Prise AP basico T23 FI 30mA blanc avec shutter WH14601000Q

EAN
7611919446273
E-nr.
750 031 103
VPE
10 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Prise AP basico T23 FI 30mA blanc avec shutter

WH14601000Q

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH11601005H

    basico cuvette frontal pour: T23 SIDOS FI / RCCB 30mA/protection enfant Noir

    29.50 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    230 V
  • Tension nomi­nale
    230 - 230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    88 mm
  • Largeur
    88 mm
  • Profon­deur
    64,4 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    0
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Norme suisse type 23
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    En saillie
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Norme suisse type 23
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK04
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Avec inscrip­tion
    Oui

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH14601000Q | Hager Suisse

    Image produit WH14601000Q

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH14601000Q | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH14601000Q

    basico AP complet: Prise type 23 SIDOS RCCB 30mA avec protection enfant, Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group