The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WH11941905Z
    Plaque de recouvrement ENC Hager basico, 4ר 43 mm+2ר 58 mm
    EAN
    7611919463478
    E-nr.
    374 621 153
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W2

    Plaque de recouvrement ENC basico 3×2 4ר43mm+2ר58mm noir WH11941905Z

    Prix*
    36.35 CHF
    / pc. *
    36.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit - Noir
    Blanc
    Blanc
    Noir
    Noir
    Nombre d'ouvertures pour les inserts
    2
    2
    3
    3
    4
    4
    6
    6
    8
    8

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque de recouvrement ENC basico 3×2 4ר43mm+2ר58mm noir

    WH11941905Z

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    Dimen­sions
    • Hauteur
      206 mm
    • Largeur
      146 mm
    • Profon­deur
      5 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Vertical
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-06-24
    PDF
    35,41 MB
    Hager REACH declaration WH11941905Z
    PDF
    Hager RoHS report WH11941905Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH11941905Z | Hager Suisse

      Image produit WH11941905Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH11941905Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH11941905Z

      basico accessoires Gr.3x2: Plaque de recouvrement 4x d= 43mm + 2x d= 58mm/ Noir

      PDF
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group