The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11931200Z

Plaque de recouvrement basico 2×1 4 trous de fixation blanc WH11931200Z

Plaque de recouvrement Hager basico, 4 trous de fixation
EAN
7611795033017
E-nr.
374 287 003
VPE
50 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
6.80 CHF
/ pc. *
6.80 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Plaque de recouvrement basico 2×1 4 trous de fixation blanc

WH11931200Z

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 7 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
  • WH10950282Z

    accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x2-pts. fixation

    1.55 CHF  / pc.*
  • WH10950382Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x2-pts. fixation

    1.55 CHF  / pc.*
  • WH10952282Z

    accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 1x2- et 1x3-pts. fixation

    3.10 CHF  / pc.*
  • WH10952382Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x2- & 1x3-pts. fixation

    3.10 CHF  / pc.*
  • WH10952682Z

    accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x3-pts. fixation

    5.10 CHF  / pc.*
  • WH10954482Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x3-pts. fixation

    5.50 CHF  / pc.*
  • WH10955482Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x3-& 1x2-pts. fixation

    3.10 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    146 mm
  • Largeur
    86 mm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Gammes compa­tibles
    basico encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
35,41 MB
Hager REACH declaration WH11931200Z
PDF
Hager RoHS report WH11931200Z
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11931200Z | Hager Suisse

    Image produit WH11931200Z

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11931200Z | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11931200Z

    basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 4 alésages de vis/ Blanc

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group