The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WH11920700Z
    Plaque de recouvrement Hager basico, 4 trous de fixation
    EAN
    7611795032355
    E-nr.
    374 197 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W2

    Plaque de recouvrement basico 1×1 4 trous de fixation blanc WH11920700Z

    Prix*
    4.70 CHF
    / pc. *
    4.70 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque de recouvrement basico 1×1 4 trous de fixation blanc

    WH11920700Z

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WH10950182Z

      accessoires Gr.1 Plaque de fixation carré avec 1x2-pts. fixation

      0.55 CHF  / pc.*
    • WH10952182Z

      accessoires Gr.1: Plaque de fixation carré avec 1x3-pts. fixation

      0.90 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      86 mm
    • Largeur
      86 mm
    • Profon­deur
      5 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Gammes compa­tibles
      basico encastré

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration WH11920700Z
    PDF
    Hager RoHS report WH11920700Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH11920700Z | Hager Suisse

      Image produit WH11920700Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH11920700Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH11920700Z

      basico accessoires: Pl. de recouvrement embrochable 4x alésages pour vis Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group