ba. Z Obturateur 2x alésages diagonal bc • WH11920600Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Prises et inter­rup­teurs
            • basico
            • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - basico
            • WH11920600Z
            WH11920600Z - Plaque de recouvrement basico 1×1 2 trous de fixation diagonale blanc
            WH11920600Z - Plaque de recouvrement basico 1×1 2 trous de fixation diagonale blanc

            Plaque de recouvrement basico 1×1 2 trous de fixation diagonale blanc

            WH11920600Z

            WH11920600Z - Plaque de recouvrement basico 1×1 2 trous de fixation diagonale blanc
            WH11920600Z - Plaque de recouvrement basico 1×1 2 trous de fixation diagonale blanc
            • Prises et inter­rup­teurs

            Plaque de recouvrement basico 1×1 2 trous de fixation diagonale blanc WH11920600Z

            EAN
            7611795032324
            E-nr.
            374 195 003
            VPE
            50 Pièces
            Groupe de rabais
            W2
            Prix*
            3,85 CHF
            / pc. *
            3.85 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 2 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
            • WH10950182Z

              accessoires Gr.1 Plaque de fixation carré avec 1x2-pts. fixation

              0.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH10952182Z

              accessoires Gr.1: Plaque de fixation carré avec 1x3-pts. fixation

              0.90 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Matière
            • Couleur
              Blanc
            • Code RAL
              9010
            • Fini­tion
              Brillant
            • Matière
              Duro­plast
            • Trai­te­ment de surface
              Non traité
            Dimen­sions
            • Hauteur
              86 mm
            • Largeur
              86 mm
            • Profon­deur
              5 mm
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK02
            • Gammes compa­tibles
              basico encastré

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration WH11920600Z (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH11920600Z (english)
            PDF
            103,59 kB
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              WH11920300A - Disque d'obturation ENC basico Ø43mm pour combinaison blanc
              WH11920300A
              basico: Obturateur d = 43mm à vis 2pts. traverse / pour combinaison Blanc
              Prix*
              13.25 CHF
              / pc. *
              13.25 CHF
              / pc. *
            • 2
              WH11920300B - Disque d'obturation ENC basico Ø43mm avec plaque de fixation blanc
              WH11920300B
              basico ENC: Obturateur d = 43mm à vis 2pts. traverse / pour combinaison Blanc
              Prix*
              13.95 CHF
              / pc. *
              13.95 CHF
              / pc. *
            • 3
              WH11920300C - Plaque d'obturation ENC basico Ø43mm blanc
              WH11920300C
              basico ENC 86x86mm complet: Obturateur à vis d=43 à vis + pl.d.recouvr. Blanc
              Prix*
              14.80 CHF
              / pc. *
              14.80 CHF
              / pc. *
            • 4
              WH11920305A - Disque d'obturation ENC basico Ø43mm pour combinaison noir
              WH11920305A
              basico: Obturateur d = 43mm à vis 2pts. traverse / pour combinaison Noir
              Prix*
              15.50 CHF
              / pc. *
              15.50 CHF
              / pc. *
            • 5
              WH11920305B - Disque d'obturation ENC basico Ø43mm avec plaque de fixation noir
              WH11920305B
              basico ENC: Obturateur d = 43mm à vis 2pts. traverse / pour combinaison Blanc
              Prix*
              16.40 CHF
              / pc. *
              16.40 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group