The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11920405A

Disque d'obturation ENC basico Ø58mm pour combinaison noir WH11920405A

Disque d'obturation ENC Hager basico, disque frontal pour alésage Ø 58 mm
EAN
7611795036391
E-nr.
377 230 153
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
11.30 CHF
/ pc. *
11.30 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Produits de suivi :

WH15920405A

Disque d'obturation ENC basico Ø58mm pour combinaison noir

WH11920405A

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 33 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
  • WH10950182Z

    accessoires Gr.1 Plaque de fixation carré avec 1x2-pts. fixation

    0.55 CHF  / pc.*
  • WH10950282Z

    accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x2-pts. fixation

    1.55 CHF  / pc.*
  • WH10950382Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x2-pts. fixation

    1.55 CHF  / pc.*
  • WH10950482Z

    accessoires Gr.3x1: Plaque de fixation vertical avec 3x2-pts. fixation

    4.35 CHF  / pc.*
  • WH10950582Z

    accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 3x2-pts. fixation

    4.35 CHF  / pc.*
  • WH10950682Z

    accessoires Gr.4x1: Plaque de fixation vertical avec 4x2-pts. fixation

    8.10 CHF  / pc.*
  • WH10950782Z

    accessoires Gr.1x4: Plaque de fixation horizontale avec 4x2-pts. fixation

    8.10 CHF  / pc.*
  • WH10950882Z

    accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 4x2-pts. fixation

    8.10 CHF  / pc.*
  • WH10950982Z

    accessoires Gr.3x2: Plaque de fixation vertical avec 6x2-pts. fixation

    12.35 CHF  / pc.*
  • WH10951082Z

    accessoires Gr.2x3: Plaque de fixation horizontale avec 6x2-pts. fixation

    12.35 CHF  / pc.*
  • WH10951182Z

    accessoires Gr.4x2: Plaque de fixation vertical avec 8x2-pts. fixation

    15.90 CHF  / pc.*
  • WH10951282Z

    accessoires Gr.2x4: Plaque de fixation horizontale avec 8x2-pts. fixation

    15.90 CHF  / pc.*
  • WH10951382Z

    accessoires Gr.3x3 : Plaque de fixation carré avec 9x2-pts. fixation

    18.20 CHF  / pc.*
  • WH10951482Z

    accessoires Gr.4x3: Plaque de fixation vertical avec 12x2-pts. fixation

    23.90 CHF  / pc.*
  • WH10951582Z

    accessoires Gr.3x4: Plaque de fixation horizontale avec 12x2-pts. fixation

    23.90 CHF  / pc.*
  • WH10951682Z

    accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x3- et 2x2-pts. Fixation

    10.40 CHF  / pc.*
  • WH10951782Z

    accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x2- et 1x3-pts. Fixation

    9.15 CHF  / pc.*
  • WH10952082Z

    accessoires Gr. 3x1: Plaque de fixation vertical avec 4x2- et 2x3-pts. Fixation

    14.70 CHF  / pc.*
  • WH10952282Z

    accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 1x2- et 1x3-pts. fixation

    3.10 CHF  / pc.*
  • WH10952382Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x2- & 1x3-pts. fixation

    3.10 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    0
  • Profon­deur
    7 mm
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    60 mm
  • Profon­deur de montage
    0
Equi­pe­ment
  • Avec pare-­pous­sière
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
Matière
  • Matière
    Duro­plast
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Fini­tion
    Brillant
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WH11920405A
PDF
Hager RoHS report WH11920405A
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11920405A | Hager Suisse

    Image produit WH11920405A

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11920405A | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11920405A

    basico: Obturateur d = 58mm à vis 2pts. traverse / pour combinaison Noir

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group