The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11914100C

Combinaison ENC basico 2×1 vide +type 13 blanc WH11914100C

Combinaison ENC grd. I-I Hager basico, kit frontal avec cadre de recouvrement 86×146 mm, disque frontal pour alésage Ø 58 mm, bornes enfichables, vide + prise 10 A 250 V
EAN
7611795296191
E-nr.
656 103 003
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
26.80 CHF
/ pc. *
26.80 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Combinaison ENC basico 2×1 vide +type 13 blanc

WH11914100C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaques pour appa­reillage mural 1 produit(s) disponible(s)
  • Méca­nisme de commande 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Plaques pour appa­reillage mural
  • Méca­nisme de commande
  • WH11930105Z

    basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 146x86mm 2x d= 43mm/ Noir

    4.75 CHF  / pc.*
  • WH11580305H

    basico cuvette frontal pour: Prise type 13 avec bornes enfichables, Noir

    8.30 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Prise de courant type 13
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Vertical
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-28
PDF
21,98 MB
Hager REACH declaration WH11914100C
PDF
Hager RoHS report WH11914100C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11914100C | Hager Suisse

    Image produit WH11914100C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11914100C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11914100C

    basico encastré Gr.2x1 complet: Vide (d=43mm) / Prise T13 Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group