The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11910300C

En-tête ENC basico 3×1 blanc WH11910300C

En-tête ENC pour combinaison Hager basico, entraxe 60 mm, comprend plaque de recouvrement avec alésages Ø 43 mm, plaque de fixation, alésages et prix de montage pour appareils B avec entraxe de fixation 52 mm, les inserts d'appareils montés dans la combinaison ne sont pas contenus dans ce numéro, les inserts d'appareils sont à citer à part dans l'ordre de gauche à droite et de haut en bas
EAN
7611795038012
E-nr.
380 030 109
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
24.40 CHF
/ pc. *
24.40 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Produits de suivi :

WH15910300C

En-tête ENC basico 3×1 blanc

WH11910300C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    206 mm
  • Largeur
    86 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
35,41 MB
REACH declaration WH11910300C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11910300C | Hager Suisse

    Image produit WH11910300C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11910300C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11910300C

    basico ENC 3x1 complet: Ligne de tête 206x86 fixat. 2pts./+ pl.d.recouvr. Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group