The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11910005C

En-tête ENC Hager basico 1×1 86×86mm noir WH11910005C

En-tête ENC Hager basico, nombre d'unités verticales 1, nombre d'unités horizontales 1, sens de montage horizontal et vertical, largeur 86 mm, hauteur 86 mm, sans halogène, qualité du matériau Duroplast, couleur noir, numéro RAL (similaire) 9005
EAN
7611919536578
E-nr.
380 010 159
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W2
Prix*
6.95 CHF
/ pc. *
6.95 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Produits de suivi :

WH15910005C

En-tête ENC Hager basico 1×1 86×86mm noir

WH11910005C

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
35,41 MB
Hager REACH declaration WH11910005C
PDF
Hager RoHS report WH11910005C
PDF

Documents

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11910005C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11910005C

    basico à encastré ligne de tête 1x1 86x86mm alésage d= 43mm/noir

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group