The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WH11900205Z
    Plaque de recouvrement ENC Hager basico, pour combinaison avec prise type 13, avec sécurité enfant
    EAN
    7611795125187
    E-nr.
    374 157 053
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W2

    Plaque de recouvrement ENC basico comb I type 13 noir WH11900205Z

    Prix*
    9.30 CHF
    / pc. *
    9.30 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit - Noir
    Blanc
    Blanc
    Noir
    Noir
    Nombre d'ouvertures pour les inserts
    4
    4

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque de recouvrement ENC basico comb I type 13 noir

    WH11900205Z

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Fini­tion
      Brillant
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      86 mm
    • Largeur
      86 mm
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Vertical
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration WH11900205Z
    PDF
    Hager RoHS report WH11900205Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH11900205Z | Hager Suisse

      Image produit WH11900205Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH11900205Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH11900205Z

      basico KLK BOMI plaque de recouvrement: S1/S3 + T13 protection enfant/ Noir

      PDF
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group