The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WH11883200C
    Combinaison contact à poussoir lumineux + prise type 13 Hager basico, sans disque frontal, sans sécurité enfants, bornes enfichables
    EAN
    7611795302007
    E-nr.
    655 557 103
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W2

    Combinaison lumineuse ENC 2×A-R/1L+type 13 blanc basico 2 lentilles pour BOMI WH11883200C

    Prix*
    117.50 CHF
    / pc. *
    117.50 CHF
    / pc. *
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Combinaison lumineuse ENC 2×A-R/1L+type 13 blanc basico 2 lentilles pour BOMI

    WH11883200C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enjo­li­veur pour prise de courant et inter­rup­teur combinés 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enjo­li­veur pour prise de courant et inter­rup­teur combinés
    • WH11843205G

      basico face BOMI pour: S1(3+3) 2x lumineux + type 13 Noir

      19.90 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      13 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      41,3 mm
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Matière
      Duro­plast
    • Fini­tion
      Brillant
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Norme suisse type 13
    • Insert central rotatif
      Non
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Switch S3 + outlet type 13 (kallysto.line KLK front kit -White) (English)
    PDF
    21,98 MB
    REACH declaration WH11883200C
    PDF
    Hager RoHS report WH11883200C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH11883200C | Hager Suisse

      Image produit WH11883200C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH11883200C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH11883200C

      basico petite combinaison BOMI: 2x poussoir lumineux et prise type 13 Blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2022-09-26

      PDF
      2,31 MB
      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2022-09-26

      PDF
      2,31 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group