The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11642105A

Insert pour prise basico 3×type 13 noir avec sécurité enfants WH11642105A

Insert pour prise Hager basico, avec disque frontal pour alésage Ø 58 mm
EAN
7611795285836
E-nr.
653 067 653
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
43.50 CHF
/ pc. *
43.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Insert pour prise basico 3×type 13 noir avec sécurité enfants

WH11642105A

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 1 produit(s) disponible(s)
  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 19 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
  • WH11642100H

    basico cuvette frontal pour: Prise 3x type 13 avec protection enfant, Blanc

    12.05 CHF  / pc.*
  • WH10951682Z

    accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x3- et 2x2-pts. Fixation

    10.40 CHF  / pc.*
  • WH10951782Z

    accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x2- et 1x3-pts. Fixation

    9.15 CHF  / pc.*
  • WH10952082Z

    accessoires Gr. 3x1: Plaque de fixation vertical avec 4x2- et 2x3-pts. Fixation

    14.70 CHF  / pc.*
  • WH10952182Z

    accessoires Gr.1: Plaque de fixation carré avec 1x3-pts. fixation

    0.90 CHF  / pc.*
  • WH10952282Z

    accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 1x2- et 1x3-pts. fixation

    3.10 CHF  / pc.*
  • WH10952382Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x2- & 1x3-pts. fixation

    3.10 CHF  / pc.*
  • WH10952482Z

    accessoires Gr.3x1: Plaque de fixation vertical avec 2x1- & 1x3-pts. fixation

    5.10 CHF  / pc.*
  • WH10952582Z

    accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 2x1- & 1x3-pts. fixation

    5.10 CHF  / pc.*
  • WH10952682Z

    accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x3-pts. fixation

    5.10 CHF  / pc.*
  • WH10952782Z

    accessoires Gr.4x1: Plaque de fixation vertical avec 3x2- & 1x3-pts. fixation

    9.15 CHF  / pc.*
  • WH10954382Z

    accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation hor. avec 1x3- & 1x2- & 1x3-pts. fixation

    13.00 CHF  / pc.*
  • WH10954482Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x3-pts. fixation

    5.50 CHF  / pc.*
  • WH10954682Z

    accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 1x3- & 2x2-pts. fixation

    5.10 CHF  / pc.*
  • WH10955482Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x3-& 1x2-pts. fixation

    3.10 CHF  / pc.*
  • WH10955582Z

    accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation hor. avec 1x2-& 1x3- & 1x2-pts. fixation

    13.00 CHF  / pc.*
  • WH10955682Z

    accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation hor. avec 2x3- et 1x2-pts. fixation

    5.10 CHF  / pc.*
  • WH10955782Z

    accessoires Gr.2x3: Plaque de fixation hor. avec 4x2- & 1x3- & 1x2-pts. fixation

    13.55 CHF  / pc.*
  • WH10955882Z

    accessoires Gr.3x3: Plaque de fixation carré avec 7x2- & 1x3- & 1x2-pts.fixation

    19.75 CHF  / pc.*
  • WH10957982Z

    accessoires : Plaque de fixation vertical avec 5x2- et 1x3-pts. fixation

    13.55 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Fini­tion
    Brillant, Mat
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    60 mm
  • Profon­deur
    43,5 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    36 mm
  • Profon­deur de montage
    7,5 mm
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    1,0 - 2,5 mm²
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Norme suisse type 13
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
  • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signa­li­sa­tion
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Fonc­tions
  • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
    Non
  • Avec éclai­rage fonc­tionnel
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration WH11642105A
PDF
Hager RoHS report WH11642105A
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11642105A | Hager Suisse

    Image produit WH11642105A

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11642105A | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11642105A

    basico: 3x type 13 avec protection enfant avec face pour combinaison Noir

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group