The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11628300G

Kit frontal ENC pour prise Hager basico 2×type 23 illuminé G blanc WH11628300G

Kit frontal ENC pour prise Hager basico, 2×type 23, illuminé, G, blanc
EAN
7611919469371
E-nr.
377 475 303
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
14.00 CHF
/ pc. *
14.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Kit frontal ENC pour prise Hager basico 2×type 23 illuminé G blanc

WH11628300G

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 6 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • WH11628300A

    basico: Prise 2x type 23 avec affichage d'état, avec face pour combinaison Blanc

    53.60 CHF  / pc.*
  • WH11628300B

    basico ENC: 2x T23 avec LED d'état + plaque de fixat. + cuvette frontal Blanc

    52.70 CHF  / pc.*
  • WH11628300C

    basico encastré complet: Prise 2x type 23 avec affichage d'état, Blanc

    55.00 CHF  / pc.*
  • WH11628305A

    basico: Prise 2x type 23 avec affichage d'état avec face pour combinaison Noir

    55.70 CHF  / pc.*
  • WH11628305B

    basico ENC: Prise 2x T23 + LED d'état + plaque de fixat. + cuvette frontale Noir

    54.90 CHF  / pc.*
  • WH11628305C

    basico encastré complet: Prise 2x type 23 avec affichage d'état, Noir

    58.40 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Prise
Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    38 mm
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
    Oui
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Gammes compa­tibles
    basico encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager déclaration REACH WH11628300G
PDF
Hager Rapport RoHS WH11628300G
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11628300G | Hager Suisse

    Image produit WH11628300G

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11628300G | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11628300G

    basico face complete pour: Prise 2x type 23 avec affichage d'état, Blanc

    PDF
  • Cerficat de produit

    Image Certificat S+ pour prises de courant CH avec bornes enfichables (DE, Non. 18.0279, 2018-03) | Hager Suisse

    Certificat S+ pour prises de courant CH avec bornes enfichables (DE, Non. 18.0279, 2018-03)

    Cerficat de produit de-DE 2018-04-06

    PDF
    1,23 MB
    Image Certificat SEV aux caches pour interrupteur, petites combinaisons et prises de courant CH (DE, Non. 2407, 2018-09) | Hager Suisse

    Certificat SEV aux caches pour interrupteur, petites combinaisons et prises de courant CH (DE, Non. 2407, 2018-09)

    Cerficat de produit de-DE 2018-09-28

    PDF
    1,25 MB
    Image Certificat SEV pour prises de courant mécanisme CH type 13/type 23 (DE, Non. 2407, 2018-03) | Hager Suisse

    Certificat SEV pour prises de courant mécanisme CH type 13/type 23 (DE, Non. 2407, 2018-03)

    Cerficat de produit de-DE 2018-04-06

    PDF
    935,87 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group