The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11600800C

Prise ENC basico C T23 FI 30mA blanc WH11600800C

Prise FI type 23 ENC Hager basico avec plaque de recouvrement 86×86 mm, plaque de fixation 77×77 mm, disque frontal pour alésage Ø 58 mm
EAN
7611919446129
E-nr.
750 020 103
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
352.00 CHF
/ pc. *
352.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Produits de suivi :

WH15600800C

Prise ENC basico C T23 FI 30mA blanc

WH11600800C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH11600805G

    basico face complete pour: Prise T23 SIDOS RCCB 30mA Noir

    28.25 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    230 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    56 mm
  • Nombre d'unités
    1
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    38,8 mm
  • Profon­deur de montage
    17,2 mm
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Norme suisse type 23
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Norme suisse type 23
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
  • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
    Non
  • Avec lampe de signa­li­sa­tion
    Non
  • Avec ferme­ture
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Cache, porte
  • Type de couvercle
    Aucun couvercle
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Sécu­rité
  • Avec protec­tion renforcée des contacts
    Non
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Fonc­tions
  • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
    Non
  • Avec éclai­rage fonc­tionnel
    Non
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Avec inscrip­tion
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH11600800C
PDF
Hager Rapport RoHS WH11600800C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11600800C | Hager Suisse

    Image produit WH11600800C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11600800C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11600800C

    basico encastré complet: Prise T23 SIDOS RCCB 30mA Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group