The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11600705C

Prise ENC basico C T13 FI 30mA noir WH11600705C

Prise FI type 13 ENC Hager basico avec plaque de recouvrement 86×86 mm, plaque de fixation 77×77 mm, disque frontal pour alésage Ø 58 mm
EAN
7611919445948
E-nr.
750 000 153
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
331.00 CHF
/ pc. *
331.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Produits de suivi :

WH15600705C

Prise ENC basico C T13 FI 30mA noir

WH11600705C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH11600700G

    basico face complete pour: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA Blanc

    19.40 CHF  / pc.*
  • WH11600700H

    basico cuvette frontal pour: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA Blanc

    18.40 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    230 V
  • Tension nomi­nale
    230 - 230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    56 mm
  • Nombre d'unités
    1
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    38,8 mm
  • Profon­deur de montage
    17,2 mm
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Norme suisse type 13
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Quick­Con­nect, ‌Rac­cor­de­ment à fiche
  • Avec fixa­tion à griffes
    Non
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
  • Type de connec­teur/­prise USB
    Norme suisse type 13
Equi­pe­ment
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
  • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signa­li­sa­tion
    Non
  • Avec ferme­ture
    Non
Cache, porte
  • Type de couvercle
    Aucun couvercle
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Sécu­rité
  • Avec protec­tion renforcée des contacts
    Non
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Avec inscrip­tion
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH11600705C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11600705C | Hager Suisse

    Image produit WH11600705C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11600705C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11600705C

    basico encastré complet: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA avec bornes enfichables/ Noir

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group