Prise ENC basico C T13 FI 30mA blanc WH11600700C
EAN
7611919445887
E-nr.
750 000 103
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
329.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Tension
-
Tension nominale230 V
-
Tension nominale230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
Dimensions
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur56 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement38,8 mm
-
Profondeur de montage17,2 mm
Installation, montage
-
MontageEncastré
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connecteur/prise USBNorme suisse type 13
Equipement
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
Capacité
-
Nombre de modules1
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesbasico encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com