Insert pour thermostat d'ambiance ENC basico noir avec interrupteur WH11440505A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Produits de suivi :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 33 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
-
Tension nominale230 - 230 V
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Température de consigne confort5 - 30 °C
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur46,5 mm
-
Type de thermostatBi-métal, avec interrupteur on/off
-
Indice de protection IPIP20
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH11440505A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH11440505A
basico: Thérmostat avec interrupteur + LED /230V avec face pour combinaison Noir
PDF