The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11440400C

Thermostat d'ambiance ENC BASICO blanc sans interrupteur WH11440400C

Thermostat d'ambiance ENC Hager basico, kit frontal avec plaque de recouvrement 86×86 mm, plaque frontale avec bouton de réglage pour alésage Ø 58 mm, plaque de fixation 77×77 mm, bornes à vis
EAN
7611795357601
E-nr.
439 300 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
119.50 CHF
/ pc. *
119.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Produits de suivi :

WH15440400C

Thermostat d'ambiance ENC BASICO blanc sans interrupteur

WH11440400C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH11440405G

    basico face complete pour: Thérmostat 230V Noir

    31.25 CHF  / pc.*
  • WH11440405H

    basico face pour: Thérmostat 230V disque frontal et bouton Noir

    28.80 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Bouton pous­soir/­ro­tatif
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Courant de commu­ta­tion
    10 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    230 - 230 V
  • Tension nomi­nale
    230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    48 mm
Equi­pe­ment
  • Type de ther­mo­stat
    Bi-métal
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-14
PDF
6,02 MB
Hager REACH declaration WH11440400C
PDF
Hager RoHS report WH11440400C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11440400C | Hager Suisse

    Image produit WH11440400C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11440400C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11440400C

    basico encastré complet: Thérmostat 230V Blanc

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  en-GB, fr-FR, de-DE 2022-11-21 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2022-11-21

    PDF
    463,17 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group