The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11430205B

Variateur rotatif universel ENC Hager basico BM 20…400W/VA noir WH11430205B

Variateur rotatif universel ENC Hager basico, avec LED, R,L,C, variateur à coupure de phase ascendante ou descendante avec reconnaissance de charge automatique pour lampes à incandescence 20…400 W, lampes halogènes et lampes halogènes bas voltage 20…400 W/VA, lampes LED 3…90 W ou 20…90 W/VA, avec plaque de fixation 77×77 mm, disque frontal pour alésage Ø 43 mm et bouton rotatif
EAN
7611919503600
E-nr.
548 823 153
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
190.00 CHF
/ pc. *
190.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Produits de suivi :

WH15430205B

Variateur rotatif universel ENC Hager basico BM 20…400W/VA noir

WH11430205B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soi­res/­pièce déta­chée élec­triques pour lumi­naires 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soi­res/­pièce déta­chée élec­triques pour lumi­naires
  • WH39430200Z

    Accessoires apparent: Module de compensation LED 230V AC

    55.60 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension de service
    230 - 230 V
Connec­ti­vité
  • Avec système bus radio-KNX
    Non
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Matière
    Duro­plast
Dimen­sions
  • Ø de la dimen­sion de l'axe
    4 mm
  • Profon­deur de montage
    21 mm
  • Hauteur
    77 mm
  • Largeur
    77 mm
  • Profon­deur
    46 mm
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Bouton pous­soir/­ro­tatif
Éclai­rage
  • Lampes LED réglables 230 V
    3 - 90 W
Textes
  • Prin­cipe de varia­tion
    Coupure de phase montante ou descen­dante selon le type de charge, auto-­ap­pren­tis­sage
  • Fusible
    Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (fusible élec­tro­nique)
  • Tension
    Véri­fi­ca­tion de la tension possible sans démon­tage
  • Mode de montage
    Pour fixa­tion par vissage
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes à vis
  • Entrée de poste auxi­liaire
    Avec entrée de poste auxi­liaire pour bouton-­pous­soir (NO) avec commande centra­lisée, Avec entrée auxi­liaire pour varia­teur rotatif universel
  • Fonc­tion­ne­ment & contrôle
    Pas d'in­ter­face Blue­tooth

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-01
PDF
8,01 MB
Hager déclaration REACH WH11430205B
PDF
Hager Rapport RoHS WH11430205B
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11430205B | Hager Suisse

    Image produit WH11430205B

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11430205B | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11430205B

    basico ENC: Var. rot. c. ph. desc./asc. 400W LED 90W + pl.d.fixat. et face Noir

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Dimmer Universal LED Swiss | Hager Suisse

    Dimmer Universal LED Swiss

    Guide d'installation International 2019-09-12

    PDF
    1,31 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group