Variateur rotatif universel Hager basico 20…400W/VA noir WH11430205A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Produits de suivi :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires/pièce détachée électriques pour luminaires 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 33 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Avec système bus radio-KNXNon
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatièreDuroplast
-
Ø de la dimension de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage21 mm
-
Hauteur59 mm
-
Largeur59 mm
-
Profondeur46 mm
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
-
Lampes LED réglables 230 V3 - 90 W
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
TensionVérification de la tension possible sans démontage
-
Mode de montagePour fixation par vissage
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Entrée de poste auxiliaireAvec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO) avec commande centralisée, Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH11430205A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH11430205A
basico: Var. rot. à coup. ph. desc./asc. 400W LED 90W + pl.d.fixat. et face Noir
PDF -
Guide d'installation
Dimmer Universal LED Swiss
Guide d'installation International 2019-09-12
PDF1,31 MB