ba. H pour: Régulateur de vitesse blanc • WH11420100H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • basico
  • Varia­teur rota­tifs
  • WH11420100H

Kit frontal basico Ø43mm blanc pour régulateur de vitesse

WH11420100H

WH11420100H - Kit frontal basico Ø43mm blanc pour régulateur de vitesse
  • Prises et inter­rup­teurs

Kit frontal basico Ø43mm blanc pour régulateur de vitesse WH11420100H

EAN
7611795304568
E-nr.
377 784 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
16,40 CHF
/ pc. *
16.40 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Bouton pous­soir/­ro­tatif
Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
Textes

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration WH11420100H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH11420100H (english)
PDF
103,59 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH103005F - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…550W interruption de phase montage F
    WH103005F
    Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase desc. 20-500W
    Prix*
    138.00 CHF
    / pc. *
    138.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH103406F - Intérieur variateur universel Hager coupure de phase ascendante plaque d.fix.LED
    WH103406F
    Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase asc. 250W
    Prix*
    104.00 CHF
    / pc. *
    104.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH103407F - Intérieur pour variateur rotatif Hager coupure de phase 20…500VA 60…600W
    WH103407F
    Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase asc. 20-500VA
    Prix*
    91.40 CHF
    / pc. *
    91.40 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH104002F - Intérieur pour potentiomètre Hager 1…10V montage F
    WH104002F
    Insert: Potentiomètre 1-10V avec plaque de fixation
    Prix*
    75.30 CHF
    / pc. *
    75.30 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH104101F - Intérieur pour variateur rotatif Hager DALI F
    WH104101F
    Insert: Variateur rotatif DALI avec plaque de fixation
    Prix*
    197.00 CHF
    / pc. *
    197.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group