Potentiomètre de puissance DALI TW Hager basico noir WH11410205A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Produits de suivi :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires/pièce détachée électriques pour luminaires 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 33 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Température de couleur2000 - 10000 K
-
Variation DALIOui
-
Ø de la dimension de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage21 mm
-
Hauteur59 mm
-
Largeur59 mm
-
Profondeur54 mm
-
Courant de commande52 - 52 mA
-
CouleurNoir
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH11410205A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH11410205A
basico: Var. rot. DALI tunable white avec face pour combinaison Noir
PDF -
Guide d'installation
Dimmer DALI TW Swiss
Guide d'installation International 2019-08-05
PDF1,50 MB