The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11400205B

Potentiomètre ENC basico 1…10V B noir WH11400205B

Potentiomètre ENC Hager basico, 20…315 W, avec plaque de fixation, disque frontal et bouton rotatif
EAN
7611919429603
E-nr.
348 843 053
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
99.10 CHF
/ pc. *
99.10 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Produits de suivi :

WH15400205B

Potentiomètre ENC basico 1…10V B noir

WH11400205B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soi­res/­pièce déta­chée élec­triques pour lumi­naires 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soi­res/­pièce déta­chée élec­triques pour lumi­naires
  • WH39430200Z

    Accessoires apparent: Module de compensation LED 230V AC

    55.60 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Matière
    Duro­plast
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    21 mm
  • Hauteur
    77 mm
  • Largeur
    77 mm
  • Profon­deur
    54 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-01
PDF
8,01 MB
Hager déclaration REACH WH11400205B
PDF
Hager Rapport RoHS WH11400205B
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11400205B | Hager Suisse

    Image produit WH11400205B

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11400205B | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11400205B

    basico ENC: Potentiomètre 1-10V / 20…315 W + plaque de fixation + face Noir

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group