Potentiomètre ENC basico 1…10V A blanc WH11400200A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Produits de suivi :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires/pièce détachée électriques pour luminaires 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 33 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
MatièreDuroplast
-
Profondeur de montage21 mm
-
Hauteur59 mm
-
Largeur59 mm
-
Profondeur54 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH11400200A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH11400200A
basico: Potentiomètre 1-10V / 20…315 W avec face pour combinaison Blanc
PDF