Variateur rot.ENC basico 20…550W interruption de phase B noir WH11300505B
EAN
7611919429146
E-nr.
348 813 053
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
156,00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires/pièce détachée électriques pour luminaires 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Matière
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatièreDuroplast
Dimensions
-
Profondeur de montage21 mm
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
-
Profondeur54 mm
Textes
-
Principe de variationCoupure de phase descendante
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com