basico ENC: Poussoir store/ 250VAC avec plaque de fixation + face Blanc WH11191400B
EAN
7611795331236
E-nr.
546 856 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
66.60 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
Commandes et indicateurs
-
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour storeContact à poussoir unipolaire
Tension
-
Tension nominale250 V
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Textes
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
-
Produit compatible avecbasico encastré, basico monté en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com