basico ENC 77x77mm: Store 230VAC avec plaque de fixation + face Noir WH11191305B
EAN
7611795330895
E-nr.
546 756 053
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
70.50 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
Installation, montage
-
MontageEncastré
Tension
-
Tension nominale250 - 250 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Capacité
-
Nombre de modules0
Matière
-
CouleurNoir
-
MatièreDuroplast
-
FinitionBrillant
-
Traitement de surfaceNon traité
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com