The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11184605B

Insert pour interrupteur à clé ENC 3/1L basico noir WH11184605B

Insert pour interrupteur à clé Hager basico, disque frontal avec disque indicateur Ø 43 mm, plaque de fixation 77×77 mm, profondeur 38 mm, avec cylindre de sûreté
EAN
7611795137821
E-nr.
347 732 253
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
197.50 CHF
/ pc. *
197.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Produits de suivi :

WH15184605B

Insert pour interrupteur à clé ENC 3/1L basico noir

WH11184605B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Inter­rup­teur (rési­den­tiel) 1 produit(s) disponible(s)
  • Méca­nisme de commande 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Inter­rup­teur (rési­den­tiel)
  • Méca­nisme de commande
  • WH101866F

    Insert: Interrupteur à clé sans cylindre S3 / 1p avec plaque de fixation

    147.50 CHF  / pc.*
  • WH11184600G

    basico face complete pour: Interrupteur à clé S3/1p/ 1-2-1-2 /KABA8 Blanc

    11.95 CHF  / pc.*
  • WH11184600H

    basico face pour: Interrupteur à clé S3/1p/ 1-2-1-2 /KABA8 disque frontal Blanc

    10.30 CHF  / pc.*
  • WH11184605G

    basico face complete pour: Interrupteur à clé S3/1p/ 1-2-1-2 /KABA8 Noir

    15.85 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    25 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
    Élément de base avec plaque de recou­vre­ment centrale
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    8,5 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    63 mm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Clé
Textes
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes à vis
  • Éclai­rage
    Sans éclai­rage (non éclai­ra­ble)
  • Type de commu­ta­tion
    Schéma du commu­ta­teur 3/1 pôles

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH11184605B
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11184605B | Hager Suisse

    Image produit WH11184605B

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11184605B | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11184605B

    basico ENC: S3/1p/à clé/ 1-2-1-2 / + plaque de fixation + disque frontal Noir

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group