The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WH11184500C
    Interrupteur à clé ENC Hager basico, plaque de recouvrement 86×86 mm, disque frontal avec disque indicateur Ø 43 mm, plaque de fixation 77×77 mm, profondeur 38 mm, avec cylindre de sûreté
    EAN
    7611795137722
    E-nr.
    347 122 303
    VPE
    10 Pièces

    Interrupteur à clé ENC 2/1L blanc basico WH11184500C

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Produits de suivi :

    WH15184500C

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur à clé ENC 2/1L blanc basico

    WH11184500C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Inter­rup­teur à trois étages 2 produit(s) disponible(s)
    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Inter­rup­teur à trois étages
    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir
    • WH101865E

      Insert: Interrupteur à clé sans cylindre S2/ 1p

      127.50 CHF  / pc.*
    • WH101865F

      Insert: Interrupteur à clé sans cylindre S2 / 1p avec plaque de fixation

      128.00 CHF  / pc.*
    • WH11184505G

      basico face complete pour: Interrupteur à clé S2/1p/ 0-1-0-2 /KABA8 Noir

      15.85 CHF  / pc.*
    • WH11184505H

      basico face pour: Interrupteur à clé S2/1p/ 0-1-0-2 /KABA8 disque frontal Noir

      12.95 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 - 250 V
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      70,5 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      62 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Clé
    Textes
    • Type de commu­ta­tion
      Schéma commu­ta­teur 2/1-­pôle, 0-1-0-2
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WH11184500C
    PDF
    RoHS report WH11184500C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH11184500C | Hager Suisse

      Image produit WH11184500C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH11184500C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH11184500C

      basico encastré complet: Interrupteur à clé S2/1p/ 0-1-0-2 /KABA8 Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group