The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WH11120100A
    EAN
    7611795020444
    E-nr.
    326 326 003
    VPE
    10 Pièces

    Insert pour interrupteur ENC basico 3/2L blanc WH11120100A

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Insert pour interrupteur ENC basico 3/2L blanc

    WH11120100A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir 2 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 33 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WH11110100G

      basico face complete pour: Interrupteur/poussoir Blanc

      5.45 CHF  / pc.*
    • WH11110105G

      basico face complete pour: Interrupteur/poussoir Noir

      9.35 CHF  / pc.*
    • WH10950182Z

      accessoires Gr.1 Plaque de fixation carré avec 1x2-pts. fixation

      0.55 CHF  / pc.*
    • WH10950282Z

      accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x2-pts. fixation

      1.55 CHF  / pc.*
    • WH10950382Z

      accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x2-pts. fixation

      1.55 CHF  / pc.*
    • WH10950482Z

      accessoires Gr.3x1: Plaque de fixation vertical avec 3x2-pts. fixation

      4.35 CHF  / pc.*
    • WH10950582Z

      accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 3x2-pts. fixation

      4.35 CHF  / pc.*
    • WH10950682Z

      accessoires Gr.4x1: Plaque de fixation vertical avec 4x2-pts. fixation

      8.10 CHF  / pc.*
    • WH10950782Z

      accessoires Gr.1x4: Plaque de fixation horizontale avec 4x2-pts. fixation

      8.10 CHF  / pc.*
    • WH10950882Z

      accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 4x2-pts. fixation

      8.10 CHF  / pc.*
    • WH10950982Z

      accessoires Gr.3x2: Plaque de fixation vertical avec 6x2-pts. fixation

      12.35 CHF  / pc.*
    • WH10951082Z

      accessoires Gr.2x3: Plaque de fixation horizontale avec 6x2-pts. fixation

      12.35 CHF  / pc.*
    • WH10951182Z

      accessoires Gr.4x2: Plaque de fixation vertical avec 8x2-pts. fixation

      15.90 CHF  / pc.*
    • WH10951282Z

      accessoires Gr.2x4: Plaque de fixation horizontale avec 8x2-pts. fixation

      15.90 CHF  / pc.*
    • WH10951382Z

      accessoires Gr.3x3 : Plaque de fixation carré avec 9x2-pts. fixation

      18.20 CHF  / pc.*
    • WH10951482Z

      accessoires Gr.4x3: Plaque de fixation vertical avec 12x2-pts. fixation

      23.90 CHF  / pc.*
    • WH10951582Z

      accessoires Gr.3x4: Plaque de fixation horizontale avec 12x2-pts. fixation

      23.90 CHF  / pc.*
    • WH10951682Z

      accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x3- et 2x2-pts. Fixation

      10.40 CHF  / pc.*
    • WH10951782Z

      accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x2- et 1x3-pts. Fixation

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH10952082Z

      accessoires Gr. 3x2: Plaque de fixation vertical avec 4x2 + 2x3-pts. Fixation

      14.70 CHF  / pc.*
    • WH10952282Z

      accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 1x2- et 1x3-pts. fixation

      3.10 CHF  / pc.*
    • WH10952382Z

      accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x2- & 1x3-pts. fixation

      3.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Fini­tion
      Brillant
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Élément de base avec plaque de recou­vre­ment centrale
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      13,1 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      31 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
    • Éclai­rage
      Éclai­rage possible par cartouche lumi­neuse à LED
    • Type de commu­ta­tion
      Inter­rup­teur inver­seur S3 2-pôles

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH WH11120100A
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH11120100A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH11120100A | Hager Suisse

      Image produit WH11120100A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH11120100A | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH11120100A

      basico: Interrupteur S3/2 pôles avec face pour combinaison Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group