The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11100205C

Interrupteur poussoir lum. ENC basico 1/3+3/1L noir WH11100205C

Interrupteur à poussoir lumineux Hager basico, plaque de recouvrement 86×86 mm, disque frontal pour alésage Ø 43 mm, bouton-poussoir avec lentille, plaque de fixation 77×77 mm, illuminable avec cartouche lumineuse
EAN
7611795112088
E-nr.
327 110 053
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
90.20 CHF
/ pc. *
90.20 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Produits de suivi :

WH15100205C

Interrupteur poussoir lum. ENC basico 1/3+3/1L noir

WH11100205C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 1 produit(s) disponible(s)
  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 7 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
  • WH11100200G

    basico face complete pour: Double interrupteur/poussoir lumineux Blanc

    9.20 CHF  / pc.*
  • WH39968000Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Blanc

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968010Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Rouge

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968012Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Grün

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968013Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Bleu

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968110Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Rouge

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968111Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Jaune

    20.70 CHF  / pc.*
  • WH39968112Z

    Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Grün

    20.70 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
    Élément de base avec plaque de recou­vre­ment
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de touches
    2
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    13 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    34 mm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Pous­soir double
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Quick­Con­nect, Borne de connexion
Textes
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
  • Éclai­rage
    Avec 2 cartouches lumi­neuses à LED jaune pour éclai­rage et commu­ta­tion de contrôle
  • Type de commu­ta­tion
    Double inter­rup­teur va-et-­vient S1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH11100205C
PDF
Hager Rapport RoHS WH11100205C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11100205C | Hager Suisse

    Image produit WH11100205C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11100205C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11100205C

    basico encastré complet: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux Noir

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

    05.03 Installation manual

    Mode d'emploi International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
    Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

    05.03 Installation manual

    Mode d'emploi International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group