The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WH11100205A
    Insert pour interrupteur à poussoir lumineux Hager basico, disque frontal pour alésage Ø 43 mm, bouton-poussoir avec lentille, illuminable avec cartouche lumineuse
    EAN
    7611795112125
    E-nr.
    327 116 053
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W2

    Insert pour interrupteur poussoir lum. ENC basico 1/3+3/1L noir WH11100205A

    Prix*
    87.00 CHF
    / pc. *
    87.00 CHF
    / pc. *

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Produits de suivi :

    WH15100205A

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Insert pour interrupteur poussoir lum. ENC basico 1/3+3/1L noir

    WH11100205A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Méca­nisme de commande 2 produit(s) disponible(s)
    • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 7 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 33 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Méca­nisme de commande
    • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WH11100200G

      basico face complete pour: Double interrupteur/poussoir lumineux Blanc

      9.20 CHF  / pc.*
    • WH11100205G

      basico face complete pour: Double interrupteur/poussoir lumineux Noir

      13.00 CHF  / pc.*
    • WH39968000Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Blanc

      20.70 CHF  / pc.*
    • WH39968010Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Rouge

      20.70 CHF  / pc.*
    • WH39968012Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Grün

      20.70 CHF  / pc.*
    • WH39968013Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Bleu

      20.70 CHF  / pc.*
    • WH39968110Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Rouge

      20.70 CHF  / pc.*
    • WH39968111Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Jaune

      20.70 CHF  / pc.*
    • WH39968112Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Grün

      20.70 CHF  / pc.*
    • WH10950182Z

      accessoires Gr.1 Plaque de fixation carré avec 1x2-pts. fixation

      0.55 CHF  / pc.*
    • WH10950282Z

      accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x2-pts. fixation

      1.55 CHF  / pc.*
    • WH10950382Z

      accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x2-pts. fixation

      1.55 CHF  / pc.*
    • WH10950482Z

      accessoires Gr.3x1: Plaque de fixation vertical avec 3x2-pts. fixation

      4.35 CHF  / pc.*
    • WH10950582Z

      accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 3x2-pts. fixation

      4.35 CHF  / pc.*
    • WH10950682Z

      accessoires Gr.4x1: Plaque de fixation vertical avec 4x2-pts. fixation

      8.10 CHF  / pc.*
    • WH10950782Z

      accessoires Gr.1x4: Plaque de fixation horizontale avec 4x2-pts. fixation

      8.10 CHF  / pc.*
    • WH10950882Z

      accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 4x2-pts. fixation

      8.10 CHF  / pc.*
    • WH10950982Z

      accessoires Gr.3x2: Plaque de fixation vertical avec 6x2-pts. fixation

      12.35 CHF  / pc.*
    • WH10951082Z

      accessoires Gr.2x3: Plaque de fixation horizontale avec 6x2-pts. fixation

      12.35 CHF  / pc.*
    • WH10951182Z

      accessoires Gr.4x2: Plaque de fixation vertical avec 8x2-pts. fixation

      15.90 CHF  / pc.*
    • WH10951282Z

      accessoires Gr.2x4: Plaque de fixation horizontale avec 8x2-pts. fixation

      15.90 CHF  / pc.*
    • WH10951382Z

      accessoires Gr.3x3 : Plaque de fixation carré avec 9x2-pts. fixation

      18.20 CHF  / pc.*
    • WH10951482Z

      accessoires Gr.4x3: Plaque de fixation vertical avec 12x2-pts. fixation

      23.90 CHF  / pc.*
    • WH10951582Z

      accessoires Gr.3x4: Plaque de fixation horizontale avec 12x2-pts. fixation

      23.90 CHF  / pc.*
    • WH10951682Z

      accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x3- et 2x2-pts. Fixation

      10.40 CHF  / pc.*
    • WH10951782Z

      accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x2- et 1x3-pts. Fixation

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH10952082Z

      accessoires Gr. 3x1: Plaque de fixation vertical avec 4x2- et 2x3-pts. Fixation

      14.70 CHF  / pc.*
    • WH10952282Z

      accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 1x2- et 1x3-pts. fixation

      3.10 CHF  / pc.*
    • WH10952382Z

      accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x2- & 1x3-pts. fixation

      3.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Fini­tion
      Brillant
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Élément de base avec plaque de recou­vre­ment centrale
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      2
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      13,1 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      34 mm
    • Diamètre
      46 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir double
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Quick­Con­nect, Borne de connexion
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
    • Éclai­rage
      Avec 2 cartouches lumi­neuses à LED jaune pour éclai­rage et commu­ta­tion de contrôle
    • Type de commu­ta­tion
      Double inter­rup­teur va-et-­vient S1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Hager déclaration REACH WH11100205A
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH11100205A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH11100205A | Hager Suisse

      Image produit WH11100205A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH11100205A | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH11100205A

      basico: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux avec face pour combinaison Noir

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2022-09-26

      PDF
      2,31 MB
      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2022-09-26

      PDF
      2,31 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group