The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • WH101203F
    EAN
    7611795157829
    E-nr.
    226 609 003
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W1

    Intérieur interrupteur kallysto S6/1L avec plaque de fixation WH101203F

    Prix*
    47.30 CHF
    / pc. *
    47.30 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Intérieur interrupteur kallysto S6/1L avec plaque de fixation

    WH101203F

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré, En saillie
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7035
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Métal, Plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      66 %
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Méca­nisme avec adap­ta­teur
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      0
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      8,0 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      37,0 mm
    • Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étique­tage
      0
    • Diamètre
      59,6 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Quick­Con­nect, Borne enfi­chable
    Textes
    • Mode de montage
      Unique­ment utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect, Avec raccord à ressort
    • Éclai­rage
      Éclai­rage possible par cartouche lumi­neuse à LED
    • Type de commu­ta­tion
      Permu­ta­teur, Inter­mé­diaire

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration WH101203F
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH101203F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH101203F | Hager Suisse

      Image produit WH101203F

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH101203F | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH101203F

      Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S6

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group