The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WDT030

KNX Touch Control 3.5" WDT030

EAN
3250617032599
E-nr.
305 571 006
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

KNX Touch Control 3.5"

WDT030

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    0 - 50 °C
Courant élec­trique
  • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
    10 mA
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    25,50 mm
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    95 mm
  • Profon­deur
    44 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de points d'ex­ploi­ta­tion
    6
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Matière
    Métal, Plas­tique
  • Fini­tion
    Brillant
Ecran
  • Avec écran d'af­fi­chage
    Oui
Textes
  • Fonc­tion
    16 fonc­tions minu­terie et réveil, Élément logique: 4x AND, 4x OR avec 4 entrées chacune, Fonc­tions, par ex. commu­ta­tion, varia­tion, commande de store, jusqu'à 16 scènes, régu­la­tion de la clima­ti­sa­tion, inter­rup­teur d'ar­me­ment d'ins­tal­la­tions d'alar­mes, date, heure, Fonc­tions auto­ma­tiques pour la commande de l'éclai­rage, des stores et des volets roulants, de la clima­ti­sa­tion et de l'aé­ra­tion, Fonc­tion de verrouillage pour le nettoyage de l'in­ter­face d'uti­li­sa­tion

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager RoHS report WDT030
PDF
Hager déclaration REACH WDT030
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WDT030 | Hager Suisse

    Image produit WDT030

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WDT030 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WDT030

    KNX Touch Control 3.5"

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour WDT030 - KNX Touch Controller  (DE-EN-FR-IT-NL, 20118-11) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour WDT030 - KNX Touch Controller (DE-EN-FR-IT-NL, 20118-11)

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-11-06

    PDF
    9,32 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de données des produits KNX International 2020-01-01 | Hager Suisse

    Base de données des produits KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    6,97 MB
  • Guide d'application

    Image Description de l'application ETS pour75740101 - KNX Touch Controller  (DE, 2016-07), ETS link | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour75740101 - KNX Touch Controller (DE, 2016-07), ETS link

    Guide d'application de-DE 2015-02-25

    PDF
    18,33 MB
    Image Description de l'application ETS pour75740101 - KNX Touch Controller  (EN, 2016-07), ETS link | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour75740101 - KNX Touch Controller (EN, 2016-07), ETS link

    Guide d'application en-GB 2016-07-04

    PDF
    7,88 MB
    Image Description de l'application ETS pour75740101 - KNX Touch Controller  (FR, 2016-07), ETS link | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour75740101 - KNX Touch Controller (FR, 2016-07), ETS link

    Guide d'application fr-FR 2016-07-04

    PDF
    8,05 MB
    Image Description de l'application ETS pour WDT030 - Commande tactile KNX symbole (DE, 2015-03) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour WDT030 - Commande tactile KNX symbole (DE, 2015-03)

    Guide d'application de-DE 2015-05-21

    PDF
    1,78 MB
    Image Description de l'application ETS pour WDT030 - KNX Touch Control symbole (EN, 2015-07) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour WDT030 - KNX Touch Control symbole (EN, 2015-07)

    Guide d'application en-GB 2015-07-22

    PDF
    1,77 MB
    Image Description de l'application ETS pour WDT030 - KNX Touch Control symbole (FR, 2015-07) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour WDT030 - KNX Touch Control symbole (FR, 2015-07)

    Guide d'application fr-FR 2015-07-22

    PDF
    1,78 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-03-24

    PDF
    903,01 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group