EAN
3250616667495
E-nr.
822 901 564
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
U1
Prix*
16.60 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    260 mm
  • Profon­deur interne
    20 mm
  • Hauteur produit installé
    23 mm
  • Hauteur de goulotte
    23 mm
  • Longueur
    260 mm
  • Largeur de goulotte
    23 mm
  • Largeur produit installé
    23 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
Equi­pe­ment
  • Acces­so­riable
    Oui
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.