Cloison sép.,Volta,APV,UPV/HWV,horiz. • VZ510N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

      • https://hager.com/fr-ch/
      Menu
      • Catalogue de produits
      • Solutions
        Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
        La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
        Vers witty
        Vers le configurateur
        • Solutions
        • Résidentiel
          Pour les plus hautes exigences en matière de design
          Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
          En savoir plus
        • Tertiaire
          Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
          Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
          En savoir plus
        • Infrastructure
          La série de disjoncteurs ouverts hw+
          La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
          En savoir plus
        • Gestion de l'énergie
          witty pro : pour les logements collectifs et commerces
          witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
          Vers witty pro
        • Voir tout
      • Connaissances
        Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
        Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
        En savoir plus
        • Connaissances
        • Références
          Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
          Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
          En savoir plus
        • Trainings
          Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
          Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
          En savoir plus
        • Centre de service
          Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
          Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
          En savoir plus
        • Newsletter
          Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
          Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Support
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
        • Support
        • Centre d'assistance technique
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Outils
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Documentations et catalogues
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Centre de Téléchargement
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Certifications
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Partenaires
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Voir tout
      • Nous connaître
        Travailler chez hager
        Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
        En savoir plus
        • Nous connaître
        • Durabilité
          Travailler chez hager
          Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
          En savoir plus
        • Travailler chez Hager
          Travailler chez hager
          Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
          En savoir plus
        • Contact
          Travailler chez hager
          Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Voir toutes les catégories
      Account
      • Catalogue
      • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
      • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
      • Coffrets encas­trés et appa­rents volta et acces­soires
      • VZ510N
      VZ510N - Cloison de séparation Hager volta horizontale pour distributeur ENC
      VZ510N - Cloison de séparation Hager volta horizontale pour distributeur ENC

      Cloison de séparation Hager volta horizontale pour distributeur ENC

      VZ510N

      VZ510N - Cloison de séparation Hager volta horizontale pour distributeur ENC
      VZ510N - Cloison de séparation Hager volta horizontale pour distributeur ENC
      • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

      Cloison de séparation Hager volta horizontale pour distributeur ENC VZ510N

      EAN
      3250616666528
      E-nr.
      822 903 974
      VPE
      10 Pièces
      Groupe de rabais
      U1
      Prix*
      13,20 CHF
      / pc. *
      13.20 CHF
      / pc. *

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Ajouter à une liste
      Ajouter à une liste

      Connectez-vous pour créer une liste de produits

      Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

      Créer un compte S'identifier
      • Caractéristiques techniques
      • Données environnementales
      • Documents
      • Plus de produits
      Télécharger la fiche produit

      Caractéristiques techniques

      Compa­ti­bi­lité
      • Adapté au type de coffret
        Encastré, Cloison creuse, En saillie
      Dimen­sions
      • Hauteur
        270 mm
      • Largeur
        57 mm
      • Profon­deur
        1,50 mm
      Matière
      • Matière
        Plas­tique

      Données environnementales

      Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

      Conforme à la directive RoHS Oui
      Conformité REACH Oui

      Attestations et documents

      PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
      PDF
      25,39 MB
      REACH declaration VZ510N (english)
      PDF
      103,10 kB
      RoHS declaration VZ510N (english)
      PDF
      103,59 kB

      Documents

      • Image produit

        Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

        Image VZ510N | Hager Suisse

        Image produit VZ510N

      • Déclaration de conformité

        Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Suisse

        Déclaration de conformité International 2023-08-07

        PDF
        366,52 kB
        Image Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08 | Hager Suisse

        Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08

        PDF
        250,15 kB
      Plus de téléchargements
      • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

        contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

      Découvrez les autres produits de cette gamme

        5
      • 1
        VU12NA - Distributeur ENC Hager volta 1-rangée 12UM IP30 348×356×94.5mm
        VU12NA
        Coffret de dist., Volta, UPV, 1x12M, IP30, Version Suisse
        Prix*
        81.40 CHF
        / pc. *
        81.40 CHF
        / pc. *
      • 2
        VU24NA - Distributeur ENC Hager volta 2-rangées 24UM IP30 348×505×94.5mm
        VU24NA
        Coffret de dist., Volta, UPV, 2x12M, IP30, Version Suisse
        Prix*
        113.00 CHF
        / pc. *
        113.00 CHF
        / pc. *
      • 3
        VU36NA - Distributeur ENC Hager volta 3-rangées 36UM IP30 348×630×94.5mm
        VU36NA
        Coffret de dist., Volta, UPV, 3x12M, IP30, Version Suisse
        Prix*
        132.50 CHF
        / pc. *
        132.50 CHF
        / pc. *
      • 4
        VU48NA - Distributeur ENC Hager volta 4-rangées 48UM IP30 348×755×94.5mm
        VU48NA
        Coffret de dist., Volta, UPV, 4x12M, IP30, Version Suisse
        Prix*
        162.50 CHF
        / pc. *
        162.50 CHF
        / pc. *
      • 5
        VU60NA - Distributeur ENC Hager volta 5-rangées 60UM IP30 348×880×94.5mm
        VU60NA
        Coffret de dist., Volta, UPV, 5x12M, IP30, Version Suisse
        Prix*
        187.00 CHF
        / pc. *
        187.00 CHF
        / pc. *
      *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

      Aide et contact

      • Contact
      • Formation
      • Outils et logiciels
      • Brochures et catalogues

      Produits

      • Systèmes de distribution et armoires
      • Appareils modulaires
      • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
      • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
      • Gestion et surveillance de l'énergie
      • Cheminement de câbles tehalit
      • Prises et interrupteurs
      • Détecteurs de mouvements et de présence
      • Technologie de sécurité
      • Système de gestion du bâtiment KNX
      • Interphonie
      •  

      L'entreprise

      • Nous connaître
      • Sites
      • Carrière
      • Newsletter

      Qui sommes-nous ? 

      Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

      Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

      Avec vous, pour vous.

      • Cookies
      • Politique de confidentialité
      • Mentions légales
      • Signaler une vulnérabilité

      © Hager Group