The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets encas­trés et appa­rents volta et acces­soires
    • VZ505N
    Gabarit de montage Hager volta, 5-rangées pour VU60
    EAN
    3250616668294
    E-nr.
    822 950 084
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets encas­trés et appa­rents volta et acces­soires

    Gabarit de montage Hager volta 5-rangées pour VU60 VZ505N

    Prix*
    240.00 CHF
    / pc. *
    240.00 CHF
    / pc. *
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Gabarit de montage Hager volta 5-rangées pour VU60

    VZ505N

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Compa­ti­bi­lité
    • Adapté au type de coffret
      Encastré, Cloison creuse
    Dimen­sions
    • Hauteur
      830 mm
    • Largeur
      305 mm
    • Profon­deur
      90 mm
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    Hager déclaration REACH VZ505N
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ505N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VZ505N | Hager Suisse

      Image produit VZ505N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ505N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VZ505N

      Gabarit de renforcement,Volta, pour UPV VU60

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2013-12-24 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2013-12-24

      PDF
      556,82 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VA12A - Distributeur AP Hager volta 1-rangée IP30 305×245×96.5mm
      VA12A
      Coffret de dist., Volta, APV, 1x12M, IP30, Version Suisse
      Prix*
      83.80 CHF
      / pc. *
      83.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      VZ900 - Charnière à ressort,Volta en surface,2pièces
      VZ900
      Charnière à ressort, Volta en surface, 2pièces
      Prix*
      2.15 CHF
      / pc. *
      2.15 CHF
      / pc. *
    • 3
      VA12T - Porte Hager volta 305×245×15mm IP30 blanc
      VA12T
      Porte, Volta, APV, 1-rangée, tôle acier, avec plaque de porte
      Prix*
      30.95 CHF
      / pc. *
      30.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      VZ406 - Rail DIN Hager volta abaissée max.84mm
      VZ406
      Profilé chapeau, Volta, abaissé, pour boîtier mural
      Prix*
      10.50 CHF
      / pc. *
      10.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      VZ405N - Ancrage pour paroi creuses Hager volta VZ405N Set de 4 pièces
      VZ405N
      Kit de 4 pattes de fixation pour cloison creuse Volta, VegaD, FWU
      Prix*
      34.55 CHF
      / pc. *
      34.55 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group