EAN
3250616666474
E-nr.
822 943 964
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
U1
Prix*
202.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    90 mm
  • Hauteur produit installé
    705 mm
  • Largeur produit installé
    305 mm
Porte, couvercle
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Matière
    acier
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.