![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Borne de câble de commande,Volta,7-pôle,blanc VZ465N
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles7 P
-
Mode de fixationFixation par enclenchement
-
Courant assigné nominal63 A
-
Hauteur produit installé33 mm
-
Longueur80 mm
-
Largeur produit installé28 mm
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0 kg
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièremélange de matériaux
-
TransparentNon
-
Section de conducteur (flexible), avec embout de câble1.5…6 mm²
-
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble1.5…6 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1.5 / 6 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple8 mm²
-
Type de connexionvis
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Température de service-25…40 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit VZ465N
-
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour VZ465N
PDF346 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com