The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • VZ333N

Cadre-porte,Volta,3rangées,avec porte,RAL7016,anthrazit VZ333N

EAN
3250616669345
E-nr.
822 930 754
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Cadre-porte,Volta,3rangées,avec porte,RAL7016,anthrazit

VZ333N

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires communs 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires communs
  • VZ535

    Clip-schéma, Volta, pour tableau circuit

    4.90 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Adapté au type de coffret
    Encastré, Cloison creuse
Dimen­sions
  • Hauteur
    630,50 mm
  • Largeur
    348 mm
  • Profon­deur
    36 mm
Cache, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    0
Matière
  • Code RAL
    7010, 7016
  • Couleur
    Gris anthra­cite
  • Matière
    Métal
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Archi­tec­ture
  • Posi­tion de la porte
    Gauche
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
  • Type de verrouillage
    Loquet
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    3
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager déclaration REACH VZ333N
PDF
Hager Rapport RoHS VZ333N
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image VZ333N | Hager Suisse

    Image produit VZ333N

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit VZ333N | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit VZ333N

    Cadre-porte,Volta,3rangées,avec porte,RAL7016,anthrazit

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group