![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Cadre-porte,Volta,4rangées,avec porte,inox VZ264N
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Position prévue pour la porteà gauche
-
Mode de fixationvissé
-
Profondeur produit installé36 mm
-
Hauteur produit installé755.5 mm
-
Largeur produit installé348 mm
-
Hauteur d'encastrement697 mm
-
Largeur de montage290 mm
-
Epaisseur de la matière du couvercle1 mm
-
Type de fermeture de la porteLoquet
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte butée
-
Battant de porteunique
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Couleurgris anthracite
-
Couleur RALRAL 7010 - Gris tente
-
Matièreacier inoxydable
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Nombre rangées4
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK05
-
Indice de protection IPIP30
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit VZ264N
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ264N
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KBDéclaration UE de conformité pour VZ264N
PDF359 KBDéclaration UE de conformité pour VZ264N
PDF0 BDéclaration UE de conformité pour VZ264N
PDF366 KBDéclaration UE de conformité pour VZ264N
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ264N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VZ264N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com